TI とは
私たちは信頼され、受容的かつ革新的で、高い競争力をもち、結果を重視します。これらは、私たち TI がどのような企業で、どのように行動するかを示す価値であり、TI に新たに入社する人々にも、この価値を期待しています。
TI の目標
TI の中核にあるのは、半導体を通じてエレクトロニクスをより手ごろに入手できるようにし、より良い世界を作り上げるという熱意です。この熱意を継続的な現実へと変えるために、私たちは以下の 3 つの目標を掲げています。:
- 私たちは、長い間会社を所有するオーナーのように行動します。
- 私たちは、絶えず変化を続ける世界に適応し、成功を収めます。
- 私たちは、社員であることを誇りに思える会社、地域の隣人として望ましい会社であることを目指します。
- 私たちがこれらの目標の達成に成功すれば、TI の従業員、顧客、コミュニティ、ステークホルダーはいずれも勝者になることができます。
TI の価値
まず信頼できるということからスタートします。誠実な行動をとり、常に正しいことを実行します。TI は、社会的責任に沿った事業運営を行います。信頼されるということは、会社として、個人として、私たちの基本です。
受容的であることにより、従業員全員の能力を最大限引き出し、お互いに敬意を持ち、互いの違いを尊重するとともに、自分の考えやアイデアを出し合うように促します。
革新性を高め、魅力的な製品を製造し、新しい市場を開拓し、競争力を高める新しいテクノロジーを想像しています。私たちは好奇心を持って忍耐強く、障壁を克服します
私たちは競争のある世界を支持し、敗北を望みません。最も優れた成果を得られるように、自らに対して継続的に課題を課します。私たちは、持続的な成長を実現できるよう、最善の機会に投資します。競争力を維持するために、TI は優秀な人材を採用し、能力開発を進めます。
TI は結果を重視し、責任ある言動を心がけています。お客様には複数の選択肢があります。TI は緊急性を持って行動し、お客様が TI を継続的に選択してくださるように物事に取り組みます。お客様の成功を支援するために、私たちは業務を継続的に改善します。